Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 20
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
80150-10 - Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
Lista materiałowa
80150-10-1212X10000
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
AUSF2
Wersja
MATERIAL
Materiál
D1
Średnica
mm
L
Średnica
mm
L1
Odstęp
mm
P
Wysokość
mm
ANZAHLL
Liczba przewodów x, przekrój przewodów
mm²
GEW
Ciężar ok.
kg
SA
Stopień ochrony
IP65/IP67
BTS
Napięcie robocze
V
BMSS
Napięcie
V
BMS
Prąd znamionowy (40 °C)
A
LWS
Rezystancja przewodu (20 °C) Ω/Km
VG
Stopień zanieczyszczenia
3
NS
Napięcie znamionowe
300 AC V
PS
Napięcie kontrolne
V
BRKB
Promień gięcia kabel ruchomy
≥10 x D1
BRKF
Promień gięcia kabel stały
ANZBZ
Liczba cykli gięcia
TEMPKB
Zakres temperatury
TEMPKF
Zakres temperatury
EMVT
Przystosowanie do EMC
ungeschirmt
HALF
Bez halogenu
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.