Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80150-10 - Connectors bush M12x1 with screw lock
Bill of material
80150-10-1212X10000
BEST
Order No.
FORM
Form
FORMT
Form-Type
AUSF2
version
MATERIAL
Component
D1
diameter
mm
L
diameter
mm
L1
distance
mm
P
height
mm
ANZAHLL
No. of conductors x conductor cross-section
mm²
GEW
Approx. weight
kg
SA
Safety rating
IP65/IP67
BTS
Operating voltage
V
BMSS
Bemessungsstoßspannung
V
BMS
Rated current (40 °C)
A
LWS
Conductive resistance (20 °C) Ω/Km
VG
Contamination level
3
NS
Nominal voltage
300 AC V
PS
Test voltage
V
BRKB
Cable bend radius moving
≥10 x D1
BRKF
Cable bend radius fixed
ANZBZ
No of
TEMPKB
Temperature range cable moving
TEMPKF
Temperature range cable fixed
EMVT
EMC capability
ungeschirmt
HALF
Halogen-free
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models