Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
80150-10 - Konektor s pouzdrem M12x1 se šroubovým uzávěrem
Kusovník
80150-10-1212X10000
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
AUSF2
Provedení
MATERIAL
Materiál komponentu
D1
Průměr
mm
L
Průměr
mm
L1
Vzdálenost
mm
P
Výška
mm
ANZAHLL
Počet vodičů x průřez vodiče
mm²
GEW
Hmotnost cca
kg
SA
Druh krytí
IP65/IP67
BTS
Provozní napětí
V
BMSS
Jmenovité-
V
BMS
Jmenovitý fázový proud (40 °C)
A
LWS
Odpor vodiče (20 °C) Ω/Km
VG
Stupeň znečištění
3
NS
Jmenovité napětí
300 AC V
PS
Zkušební napětí
V
BRKB
Poloměr ohybu kabel pohyblivý
≥10 x D1
BRKF
Poloměr ohybu kabel pevný
ANZBZ
Počet
TEMPKB
Telplotní rozsah kabel pohyblivý
TEMPKF
Telplotní rozsah kabel pevný
EMVT
Kompatibilita EMC
ungeschirmt
HALF
Bez halogenů
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.