Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
80150 - Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé
Nomenclature
80150-012X5000
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF2
Modèle
FORMT
Type de forme
D1
Diamètre
mm
G
Filetage
M8x1 mm
L
Longueur
mm
P
Longueur
mm
ANZAHLL
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
mm²
SA
Indice de protection
IP65/IP67
BTS
Betriebsspannung
V
BMSS
Bemessungsstoßpannung
V
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
A
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
VG
Verschmutzungsgrad
3
PS
Prüfspannung
V
NS
Nennspannung
300 AC V
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
BRKF
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
HALF
Halogenfrei
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés