Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80150 - Connectors M8x1 bush with screw lock, unshielded
Bill of material
80150-012X5000
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF2
Version
FORMT
Form-Type
D1
diameter
mm
G
thread
M8x1 mm
L
Length
mm
P
Length
mm
ANZAHLL
Number of conductors x conductor cross-section
mm²
SA
Safety rating
IP65/IP67
BTS
Betriebsspannung
V
BMSS
Bemessungsstoßpannung
V
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
A
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
VG
Verschmutzungsgrad
3
PS
Prüfspannung
V
NS
Nennspannung
300 AC V
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
BRKF
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
HALF
Halogenfrei
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)