Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
80150 - Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněné
Kusovník
80150-012X5000
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF2
Provedení
FORMT
Typ provedení
D1
Průměr
mm
G
Závit
M8x1 mm
L
Délka
mm
P
Délka
mm
ANZAHLL
Počet vodičů x průřez vodiče
mm²
SA
Krytí
IP65/IP67
BTS
Betriebsspannung
V
BMSS
Bemessungsstoßpannung
V
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
A
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
VG
Verschmutzungsgrad
3
PS
Prüfspannung
V
NS
Nennspannung
300 AC V
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
BRKF
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
HALF
Halogenfrei
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model