Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
804.18W - Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Bill of material
804.18W
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
804.18W
DESCSHORT
Short Description
Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
DESCLONG
Long Description
Verriegelungsplatte integriert für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1 mit Schriftfeld 9 x 50 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000044
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
AUSFUEHRUNG
Ausführung
Schalter 1-polig
POLZAHL
Polzahl
1
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
Schlüssel
ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
MECHANISCH_BEDIENBAR
Mechanisch bedienbar
true
ELEKTRONISCH_BEDIENBAR
Elektronisch bedienbar
false
MONTAGEART
Montageart
Aufputz
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
ANSCHLUSSART
Anschlussart
-
FARBE
Farbe
grau
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
TRANSPARENT
Transparent
false
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
true
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
10
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
ANZAHL_DER_TASTEN
Anzahl der Tasten
-
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models