Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
804.28G - Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Bill of material
804.28G
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
804.28G
DESCSHORT
Short Description
Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
DESCLONG
Long Description
Lieferung ohne Verriegelungsplatte für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001), Abdeckung: anthrazit metallic Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000044
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
AUSFUEHRUNG
Ausführung
Schalter 2-polig
POLZAHL
Polzahl
2
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
Schlüssel
ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
MECHANISCH_BEDIENBAR
Mechanisch bedienbar
true
ELEKTRONISCH_BEDIENBAR
Elektronisch bedienbar
false
MONTAGEART
Montageart
Aufputz
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
ANSCHLUSSART
Anschlussart
-
FARBE
Farbe
grau
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
TRANSPARENT
Transparent
false
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
10
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
ANZAHL_DER_TASTEN
Anzahl der Tasten
-
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models