Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
81 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
81-06301-25-1
PN
Reference Number
81-06301-25-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
5000 lbs.
SERIES
Series
81
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
WT
Material
A
A Groove Width
1 3/8 Pouce
E
E Groove Depth
11/16 Pouce
OH
OAH
8.5 Pouce
SL
Swivel Lead
2.5 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
45.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.25 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.63 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés