Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
81 Series V-Groove Wheel Casters - V-Groove Casters
Bill of material
81-6003001-15-12.56.257.634.568.50.625
PN
Reference Number
81-6003001-15-12.56.257.634.568.50.625
SERIES
Series
81
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
A
A Groove Width
Дюйм
E
E Groove Depth
5/16 Дюйм
BRNG
Bearing
SLS
Swivel Lead Default/Custom
SL
Swivel Lead
Дюйм
SLO
Swivel Lock
NY
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
Дюйм
OH
OAH
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей