Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
81150-16 - Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, raccord M12
Nomenclature
81150-16-204210
BEST
Référence
EINBAUD
Ø montage
22.3 mm
AA
Type de
ANZOE
Nombre de contacts normalement fermés
2
ANZSL
Nombre de contacts normalement ouverts
ANZDMMM
Couple de serrage Écrou de montage
2.5 Nm
BL
Éclairable
non
BLOCKSK
Collerette de protection anti-blocage
oui
DGW
Résistivité de contact
<100 mOhm
ENTR
Déverrouillage
right/left rotation
KSP
Tension de contact
24 V
KST
Courant de contact
5 mA
PZ
Temps de rebondissement ms
<10 ms
SCHALTST
Affichage de la position de commutation
oui
SA
Indice de protection
IP65/IP67
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
UELS
Anti-tromperie
oui
SUE
Autosurveillé
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.