Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
81150-16 - Tasto per arresto di emergenza nell'alloggiamento Ø 22,3 mm con blocchi di contatto, attacco M12
Lista materiale
81150-16-204210
BEST
N. d'ordine
EINBAUD
Ø di montaggio
22.3 mm
AA
Tipo di
ANZOE
Numero contatti NC
2
ANZSL
Numero contatti NA
ANZDMMM
Coppia di serraggio Dadi di montaggio
2.5 Nm
BL
Illuminabile
no
BLOCKSK
Collare di protezione bloccaggio
si
DGW
Resistività di volume
<100 mOhm
ENTR
Sblocco
right/left rotation
KSP
Tensione di contatto
24 V
KST
Corrente di contatto
5 mA
PZ
Tempo di rimbalzo ms
<10 ms
SCHALTST
Display posizione di commutazione
si
SA
Grado di protezione
IP65/IP67
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
UELS
A prova di manomissione
si
SUE
Automonitorato
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.