Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
81150-20 - przycisk zatrzymania awaryjnego w obudowie „Minibox” Ø 22,3 mm przepust kablowy M16
Lista materiałowa
81150-20-203200
BEST
Nr zamówienia
81150-20-203200
EINBAUD
Ø montażowa
22.3 mm
AA
Rodzaj
zacisk sprężynowy
ANSQS
Przekrój przyłącza maks. (mm²)
0,2-1,5 mm²
ABL
Długość zdejmowanej izolacji
5 mm
ANZOE
Liczba zestyków rozwiernych
2
BL
Z możliwością oświetlenia
nie
BLOCKSK
Kołnierz ochronny mocujący
nie
DGW
Oporność czynna skrośna
<100 mOhm
ENTR
Odblokowanie
obrót w prawo/w lewo
LTEF
Wprowadzanie przewodów
M16 ausbrechbar
PZ
Czas odbicia ms
<10 ms
SCHALTST
Wskaźnik położenia przełączania
ja
SA
Stopień ochrony
IP65
SKL
Klasa ochrony
izolacja ochronna II
SUE
Samoczynny nadzór
nie
UELS
Zabezpieczony przed manipulacją
tak
GEW
Ciężar ok.
0.0600 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495714509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD