Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
81150-20 - Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,3 mm con entrada de cable M16
Lista de materiales
81150-20-203200
BEST
Referencia
81150-20-203200
EINBAUD
Ø instalación
22.3 mm
AA
Tipo de
Abrazadera elástica
ANSQS
Sección de conexión máx. (mm²)
0,2-1,5 mm²
ABL
Longitud de aislamiento
5 mm
ANZOE
Cantidad de contactos normalmente cerrados
2
BL
Iluminable
no
BLOCKSK
Collar antibloqueo
no
DGW
Resistencia de paso
<100 mOhm
ENTR
Desbloqueo
Pravotočivé/levotočivé
LTEF
Entrada de cable
M16 ausbrechbar
PZ
Tiempo de rebote ms
<10 ms
SCHALTST
Indicador de posición de conmutación
ja
SA
Clase de protección
IP65
SKL
Clase de protección
II isolamento di protezione
SUE
Autocontrolado
no
UELS
Infalible
si
GEW
Poids
0.0600 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495714509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD