Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
81150-20 - Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm přívod vedení M16
Kusovník
81150-20-203200
BEST
Objednací číslo
81150-20-203200
EINBAUD
montážní Ø
22.3 mm
AA
Druh
pružinová svorka
ANSQS
Průřez přípojného vodiče max. (mm²)
0,2-1,5 mm²
ABL
Délka odizolování
5 mm
ANZOE
Počet rozpínacích kontaktů
2
BL
S možností osvětlení
ne
BLOCKSK
Blokovací ochranný kroužek
ne
DGW
Vnitřní odpor
<100 mOhm
ENTR
Odblokování
Pravotočivé/levotočivé
LTEF
Přívod vedení
M16 ausbrechbar
PZ
Doba odskakování ms
<10 ms
SCHALTST
Indikátor spínací polohy
ja
SA
Druh krytí
IP65
SKL
Třída ochrany
ochranná izolace II
SUE
Automaticky kontrolovaný
ne
UELS
Odolný proti překonání
ano
GEW
Hmotnost cca
0.0600 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495714509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model