카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
812-110 - GROUND (EARTH) BUSBAR TERMINAL BLOCK 16 MM²/AWG 6 FRONT-ENTRY CAGE CLAMP®CONNECTION
Bill of material
812-110
BESTNR
Item-No.
812-110
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 mm
HOEHE
Height
42.50 mm
BREITE
Width
38.00 mm
TIEFE
Depth
43.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
42.670 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드