Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8184040000 - DK AND 35 24VDC
Lista materiałowa
Weidmueller 8184040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8184040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK AND 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Komponent funkcyjny (obróbka sygnału) Bramka AND, Poziom wejściowy: 24 V DC= High, 0 V = Low
DESCLONG
Description long
Komponent funkcyjny do wykorzystania operatorów logicznych takich jak OR / AND / OR.
GTIN
4008190121938
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD