Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8184040000 - DK AND 35 24VDC
Nomenclature
Weidmueller 8184040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8184040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK AND 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Module fonctionnel (traitement des signaux) Porte ET, Niveau nominal d'entrée: 24 V DC= High, 0 V = Low
DESCLONG
Description long
Module fonctionnel pour l'implémentation des opérateurs logiques tels que OR / AND / NOR..
GTIN
4008190121938
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL