Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8190566 - UCT-PMP (90X38) BU CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8190566
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8190566
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, Matte, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-PMP (90X38) BU CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356933513
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
90 mm
BAA020
Höhe
1.150 mm
BAA018
Länge
38 mm
AAZ233
Bedruckung
labeled according to customer specifications
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
snapped into marker carrier
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PVC/PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Nein
AAO663
GTIN
4046356933513
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, Matte, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-PMP (90X38) BU CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL