Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8191197 - WMTB HF (40X12)R RD CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8191197
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191197
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMTB HF (40X12)R RD CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626024318
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
10 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2 (0,75 mm Wandstärke)
BAA351
Farbe
rot
BAA018
Länge
40 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PUR
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
45 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
45 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
45 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
45 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAO663
GTIN
4055626024318
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMTB HF (40X12)R RD CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft