Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
8191371 - EML-RS (45,7X45,7)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 8191371
MANUID
Product number of the Manufacturer
8191371
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: coller, insérer, surface utile: 45,7 x 45,7 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-RS (45,7X45,7)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626048536
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
45.700 mm
BAF016
Largeur
45.7 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAO663
GTIN
4055626048536
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: coller, insérer, surface utile: 45,7 x 45,7 mm
AAO057
Product type
EML-RS (45,7X45,7)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !