Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8191372 - EML-RS (45,7X45,7)R SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8191372
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191372
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, einlegen, Schriftfeldgröße: 45,7 x 45,7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-RS (45,7X45,7)R SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626048529
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
45.700 mm
BAF016
Breite
45.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAO663
GTIN
4055626048529
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, einlegen, Schriftfeldgröße: 45,7 x 45,7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-RS (45,7X45,7)R SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft