Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8191837 - UCT-EM (10X8) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8191837
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191837
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 10 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EM (10X8) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626113784
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
9.85 mm
BAA020
Höhe
7.850 mm
BAB577
Tiefe
3.250 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
9.270 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
7.470 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
36
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626113784
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 10 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EM (10X8) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL