Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8191966 - UCTU-TM (3,5X7) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8191966
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCTU-TM (3,5X7) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626119403
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
2.95 mm
BAA020
Höhe
8.8 mm
BAB577
Tiefe
4.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
2.620 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
8.040 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
3.500 mm
AAO663
GTIN
4055626119403
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCTU-TM (3,5X7) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL