Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
8193995 - EMT (23X109)R GY CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 8193995
MANUID
Product number of the Manufacturer
8193995
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, gris, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 23 x 109 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMT (23X109)R GY CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626292243
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
109 mm
BAF016
Largeur
109 mm
BAA020
hauteur
13 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAB577
profondeur
0.17 mm
AAZ231
Width label space
109 mm
AAZ232
Height label space
13 mm
AAZ229
Assembly type
snap
BAD656
sans halogène
Yes
AAO663
GTIN
4055626292243
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, gris, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 23 x 109 mm
AAO057
Product type
EMT (23X109)R GY CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL