PHOENIX CONTACT 8194745
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/28/11/02/8194745.prj},{NB=8194745},{MANUID=8194745},{BAF016=40},{AAF040=0.011},{BAC732=12.700},{AAG172=25.400},{BAC624=25.400},{BAC708=12.700},{AAO663=4055626323275},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=49119900},{DESCSHORT=Shrink sleeve},{DESCLONG=Shrink sleeve, blue, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: user-defined, mounting type: slide-on, cable diameter range: 12.7 ... 25.4 mm, lettering field size: max. 30 mm},{MANUTYPEDESC=WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU CUS},{PREVIEW=../../../_pool_/9f/34/99720_2000_int_04.png},{INTNO=4055626323275},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=9},{BAA351=Blue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
8194745 - WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU CUS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 8194745
MANUID
Product number of the Manufacturer
8194745
DESCSHORT
Short Description
Shrink sleeve
DESCLONG
Long Description
Shrink sleeve, blue, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: user-defined, mounting type: slide-on, cable diameter range: 12.7 ... 25.4 mm, lettering field size: max. 30 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626323275
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
9
BAF016
width
40
mm
BAA351
color
Blue
BAG640
Assembly type
plug in module
AAF040
net weight
0.011
kg
AAZ233
Printing
user-defined
BAD656
Without halogens
No
BAB664
material
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test passed
BAC732
Min. cable diameter
12.700
mm
AAG172
max. cable diameter
25.400
mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
Max. diameter of conductors
25.400
mm
BAC708
Min. diameter of conductors
12.700
mm
AAU734
Manufacturer product description
Ink ribbon
AAO663
GTIN
4055626323275
AAW338
Manufacturer product designation
Shrink sleeve
AAO057
Product type
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청