Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
82001 - Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 Volt, dimmerabili
Lista materiale
82001-410001X264
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
AUSF1
Versione 1
FARBE
Colore
NUTB
Larghezza
8 mm
L
Lunghezza
mm
ANSL
Potenza allacciata
3500 W
ANZLB
Numero di
A
ANZSD
Numero di
4 V
AUSGS
Uscita
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
Ingresso
BTSP
Tensione di esercizio V
230
BTFR
Tensione di esercizio
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
Corrente di esercizio
16 A
FWG
Indice di resa cromatica
85
FT
Temperatura di colore
4000 K (neutralweiß)
LAB
Efficacia luminosa
86 lm/W
LS
Flusso luminoso
lm
LSA
Potenza assorbita
W
SA
Grado di protezione
IP20
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
ESD
SDT
Tipo di presa
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
Tensione di carica UäSB V
V
USBLST
Corrente di carica
mA
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD