Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
82001 - Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable
Nomenclature
82001-410001X264
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
AUSF1
Finition 1
FARBE
Couleur
anodisé nature
NUTB
Largeur de la rainure
8 mm
L
Longueur
mm
ANSL
Puissance de raccordement
3500 W
ANZLB
Nombre de
A
ANZSD
Nombre de
4 V
AUSGS
Sortie
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
Entrée
BTSP
Tension de service V
230
BTFR
Fréquence de service
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
Courant de service
16 A
FWG
Indice de rendu des couleur
85
FT
Température des couleurs
4000 K (neutralweiß)
LAB
Rendement lumineux
86 lm/W
LS
Flux lumineux
lm
LSA
Consommation énergétique
W
SA
Indice de protection
IP20
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
ESD
SDT
Type de prise de courant
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
Tension charge USB V
V
USBLST
Courant de charge USB max. mA
mA
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.