카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8202-559631-pH/ORP meter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
pH / ORP
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/phorp/8202.prj},{NB=8202-559631-pH/ORP -Messgeraet},{BUNR=559631},{GV=2},{WKST=PVC},{SENS1=1},{SPFR=12-36 V DC},{AUSG=2x Transistor + 2x 4-20 mA (3-Leiter)},{AUSG1=4 Ausgänge},{ELA=5-poliger M12 male and 5-poliger M12 female fixed connectors},{UL=Nein},{AUSF=E},{BENENN=ph-oder Redoxpotential-Transmitter},{CNSMASSEXACT=1.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8202 - pH or redox potential measurement device
Bill of material
8202-559631-pH/ORP meter
BUNR
Ident number
559631
559631
WKST
Material nut
PVC
PVC
mm
SPFR
Supply voltage
12-36 V DC
12-36 V DC
AUSG
Output
2x Transistor + 2x 4-20 mA (3-Leiter)
2x Transistor + 2x 4-20 mA (3-Leiter)
ELA
Electrical connection
5-poliger M12 male and 5-poliger M12 female fixed connectors
5-poliger M12 male and 5-poliger M12 female fixed connectors
UL
certification
Nein
Nein
BENENN
part name
ph-oder Redoxpotential-Transmitter
ph-oder Redoxpotential-Transmitter
CNSMASSEXACT
Weight
1.150
1.150
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청