Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8218440000 - DK OR 35 24VDC
Lista materiale
Weidmueller 8218440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8218440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK OR 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Modulo di funzione (Elaborazione dei segnali) Gate OR, Livello nominale d'ingresso: 24 V DC= High, 0 V = Low
DESCLONG
Description long
Modulo di funzione per l'implementazione di operatori logici come OR / AND / NOR.
GTIN
4008190191252
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090