svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 8218440000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Programmable logic control (SPS)
Logic module
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-24/27-24-22/27-24-22-16/8218440000.prj},{NB=8218440000},{MANUID=8218440000},{BAA020=57},{BAB577=65},{BAF016=12},{AAF040=0.029},{AAD931=85437090},{AAO676=8218440000},{AAO663=4008190191252},{PREVIEW=../../../../_pool_/ce/75/818404000040.png},{MANUTYPEDESC=DK OR 35 24VDC},{DESCSHORT=Function component (signal processing) OR Gate, Rated input level: 24 V DC= High, 0 V = Low},{DESCLONG=Functional component for implementing logic operators such as OR / AND / NOR.},{GTIN=4008190191252},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Function component},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=DK OR 35 24VDC},{AAW338=Function component (signal processing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
8218440000 - DK OR 35 24VDC
Bill of material
Weidmueller 8218440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
8218440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK OR 35 24VDC
DESCSHORT
Short Description
Function component (signal processing) OR Gate, Rated input level: 24 V DC= High, 0 V = Low
DESCLONG
Long Description
Functional component for implementing logic operators such as OR / AND / NOR.
GTIN
4008190191252
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAA020
height
57
mm
BAB577
depth
65
mm
BAF016
width
12
mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청