Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8218440000 - DK OR 35 24VDC
Спецификация
Weidmueller 8218440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8218440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK OR 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Функциональный компонент (обработка сигналов) Логический элемент OR (ИЛИ) Номинальный входной уровень: 24 В DC = верхний, 0 В = нижний
DESCLONG
Description long
Функциональный компонент для использования логических операторов, таких как OR, AND или NOR.
GTIN
4008190191252
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090