Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8248330000 - DK NOR 35 24VDC
Kusovník
Weidmueller 8248330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8248330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK NOR 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Funkční komponent (zpracování signálů) Brána NOR, Jmenovitá vstupní úroveň: 24 V DC= vysoký, 0 V = nízký
DESCLONG
Description long
Funkční komponent pro implementaci logických operátorů jako OR / AND / NOR.
GTIN
4008190406714
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090