Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8248330000 - DK NOR 35 24VDC
Lista de materiales
Weidmueller 8248330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8248330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK NOR 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Módulo funcional (elaboración de la señal) Puerta NOR, Nivel nominal de entrada: 24 V DC= High, 0 V = Low
DESCLONG
Description long
Módulo funcional para implementar operadores lógicos como OR/AND/NOR.
GTIN
4008190406714
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAB577
depth
65 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090