Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
829 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
829 16.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés