Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
82AF - Roues pneumatiques, sculpté, corps en polypropylene, moyeu lisse
Nomenclature
823701
COD
Code
823701
D
Diametre roue
260 mm
F
Largeur de la roue
75 mm
DD
Diamètre du siège
20 mm
L
Largeur de la roue
77 mm
SL
Capacité de charge
70 daN
W
Poids
1.03 kg
INFO
Catalogue
Catalogue