국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
830 15.005
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_830.prj},{NB=830 15.005},{J21=830 15.005},{A21=15.000},{A3=1.000},{A8=9.000},{B1=11},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=12.000},{D7=0.077},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008300150050},{ID12100=0},{A6=13.920},{B4=2.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=E MASCHINEN-GBO M 15X1 DIN 374RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008300150050.dxf},{ID10003=9008300150050.stp},{ID10004=9008300150050_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
830 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
830 15.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
830 15.005
830 15.005
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
E MASCHINEN-GBO M 15X1 DIN 374RN FOR
E MASCHINEN-GBO M 15X1 DIN 374RN FOR
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
15.000
15.000
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.000
12.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.077
0.077
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105
ZYL01202105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청