Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
833-2W - Taster, 2-pol. Wechsler, 10 A 250 V ~, IP 44, WG 800
Bill of material
833-2W
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
833-2W
DESCSHORT
Short Description
Taster, 2-pol. Wechsler, 10 A 250 V ~, IP 44, WG 800
DESCLONG
Long Description
mit glasklarer Kalotte (Art.-Nr.: 33 KLAR) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000029
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
AUSFUEHRUNG
Ausführung
Einzeltaster
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
Wippe
ANZAHL_DER_KONTAKTE_ALS_OEFFNER
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
ANZAHL_DER_KONTAKTE_ALS_SCHLIESSER
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
ANZAHL_DER_KONTAKTE_ALS_WECHSLER
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
ANZAHL_DER_WENDETASTER
Anzahl der Wendetaster
-
AUSFUEHRUNG_KONTAKTLOS
Ausführung kontaktlos
false
ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN
Anzahl der Betätigungswippen
1
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
POLZAHL
Polzahl
2
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
10
MIT_BELEUCHTUNG
Mit Beleuchtung
false
MIT_LEUCHTMITTEL
Mit Leuchtmittel
false
MIT_SIGNALLAMPE
Mit Signallampe
false
RUECKMELDEKONTAKT
Rückmeldekontakt
false
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Schraubklemme
MONTAGEART
Montageart
Aufputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Schraubbefestigung
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
FARBE
Farbe
grau
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
TRANSPARENT
Transparent
false
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
AUFDRUCK
Aufdruck
ohne
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
GERAETEBREITE
Gerätebreite
75
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
75
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
58
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models