Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
83450 - Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique
Nomenclature
83450-1111
BEST
Référence
AA
Type de raccordement
bornes à vis
ANSQS
Section de
0,34-1,5 mm²
ABL
Longueur de dénudage
5-6 mm
ANZOE
Nombre de contacts
ANZSL
Nombre de contacts
ANZDMKS
Couple de serrage
0,6-0,8 Nm
ANZDMBF
Couple de serrage
Nm
LTEF
Entrée de ligne
M20 con apertura de agujero ciego
SA
Indice de protection
IP66/IP67
SHK
Fréquence de commutation
5000/h
SKL
Classe de protection
II Protective insulation
VG
Degree of contamination
3
BMISP
Tension assignée d'isolement
300 V
BMSPF
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
TDS
Thermal continuous
A
BTGMIN
Vitesse d'actionnement
10 mm/min.
BTGMAX
Vitesse d'actionnement
0,5 m/s
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés