Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
83450 - Interruptores de posición mecánicos con carcasa de plástico
Lista de materiales
83450-1111
BEST
Referencia
AA
Tipo de conexión
šroubová přípojka
ANSQS
Sección de
0,34-1,5 mm²
ABL
Longitud de aislamiento
5-6 mm
ANZOE
Cantidad de contactos
ANZSL
Cantidad de contactos
ANZDMKS
Par de apriete
0,6-0,8 Nm
ANZDMBF
Par de apriete
Nm
LTEF
Entrada de cable
M20 con apertura de agujero ciego
SA
Clase de protección
IP66/IP67
SHK
Frecuencia de conmutación
5000/h
SKL
Clase de protección
II isolamento di protezione
VG
Grado de suciedad
3
BMISP
Tensión de aislamiento nominal
300 V
BMSPF
Resistencia al impulso de tensión transitoria
4 kV
TDS
Courant continu
A
BTGMIN
Velocidad de accionamiento
10 mm/min.
BTGMAX
Velocidad de accionamiento
0,5 m/s
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD