Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
83450 - Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica
Lista materiale
83450-1111
BEST
N. d'ordine
AA
Tipo di attacco
collegamento a vite
ANSQS
Sezione dei
0,34-1,5 mm²
ABL
Lunghezza di spellatura
5-6 mm
ANZOE
Numero contatti NC
ANZSL
Numero contatti NA
ANZDMKS
Coppia di serraggio
0,6-0,8 Nm
ANZDMBF
Coppia di serraggio
Nm
LTEF
Pressacavo
M20 fragile
SA
Grado di protezione
IP66/IP67
SHK
Frequenza di commutazione
5000/h
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
VG
Grado di sporco
3
BMISP
Tensione nominale di isolamento
300 V
BMSPF
Tensione nominale di tenuta a impulso
4 kV
TDS
Corrente permanente
A
BTGMIN
Velocità di azionamento
10 mm/min.
BTGMAX
Velocità di azionamento
0,5 m/s
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD