Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
83450 - Mechaniczny przełącznik pozycji w oprawie z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
83450-1111
BEST
Nr zamówienia
AA
Rodzaj przyłącza
schroefaansluiting
ANSQS
Przekrój
0,34-1,5 mm²
ABL
Długość zdejmowanej izolacji
5-6 mm
ANZOE
Liczba zestyków rozwiernych
ANZSL
Liczba zamykaczy
ANZDMKS
Moment obrotowy
0,6-0,8 Nm
ANZDMBF
Moment obrotowy
Nm
LTEF
Wprowadzanie przewodów
M20 do wyłamania
SA
Stopień ochrony
IP66/IP67
SHK
Częstość łączeń
5000/h
SKL
Klasa ochrony
izolacja ochronna II
VG
Stopień zanieczyszczenia
3
BMISP
Znamionowe napięcie izolacji
300 V
BMSPF
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane
4 kV
TDS
Prąd
A
BTGMIN
Prędkość uruchamiania
10 mm/min.
BTGMAX
Prędkość uruchamiania
0,5 m/s
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD