Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
839147 - PO 60/8KF
Stückliste
839147
PO_60_8KF
PO 60/8KF
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
839147
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PO 60/8KF
EAN
4047526122461
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
60 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.108 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    839148 - PO 80/8KA
    Blickle
    227934 - VSTH 35/6K
    Blickle
    753004 - VSTH 65/15K
    Blickle
    918857 - PO 60/8XKF
    Blickle
    754379 - GSPO 65/15K
    Blickle
    754377 - GSPO 60/15K
    Blickle
    643932 - VSTH 60/15K
    Blickle
    238568 - GSPO 80/20K
    Rollenbau
    PAK - Rad
Previews
3D
2D
Download CAD models