Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842915 - LS-VLE 530K
Stückliste
842915
LS_VLE_530K
LS-VLE 530K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
842915
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 530K
EAN
4047526123642
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
525 mm
RADBREITE
Radbreite
140 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1885 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
618 mm
PLATTE
Plattengröße
255 x 200 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
60.750 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    264077 - VLE 410/30-90K
    Blickle
    1123 - B-VLE 255K
    Caster Concepts
    61 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
    Blickle
    90662 - LS-VLE 460K
Previews
3D
2D
Download CAD models