Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8432130000 - WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Lista de materiales
Weidmueller 8432130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8432130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/3 V 0-10V
DESCSHORT
Description short
Convertidor de medida de temperatura, PT100, Sistema de conexión con 2/3 conductores, configurable, Entrada [corta]: Temperatura, PT100 (3 hilos) Salida [corta]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN
GTIN-Code
4032248110131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
55 °C
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
0 V ... 10 V
BAF016
width
12.500 mm
AAF040
Mass
0.120 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL