Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8432130000 - WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Спецификация
Weidmueller 8432130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8432130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/3 V 0-10V
DESCSHORT
Description short
Преобразователь температуры, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход [короткий]: Температура, PT100 (3-провод.) Выход [короткий]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN
GTIN-Code
4032248110131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
55 °C
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
0 V ... 10 V
BAF016
width
12.500 mm
AAF040
Mass
0.120 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL