Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
843852 - FPO 50x20/15-11K
Stückliste
843852
FPO_50X20_15_11K
FPO 50x20/15-11K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
843852
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPO 50x20/15-11K
EAN
4047526123758
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
170 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.069 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    755794 - PATH 50/8G
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
    Blickle
    464032 - FSTH 120X25/25-15K
    Blickle
    761487 - FPO 40x20/10-9K
    Blickle
    457283 - FSTH 70x25/25-15K
Previews
3D
2D
Download CAD models