Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
8460 - Клапан сброса давления - метрический
Спецификация
B8460-1/2-50
PN
Номер детали
MAT
Тип материала
Алюминиевый корпус с нейлоновым корпусом
SN
Серия
Дроссельные и предохранительные/регулирующие клапаны
IC
Размер входного соединения
OC
Outlet Connection Size
ICG
Пол входного патрубка
Внешняя резьба
ICTT
Тип резьбы впускного патрубка
BSPT
OCG
Outlet Connection Gender
Внутренняя резьба
OCTT
Тип резьбы выходного штуцера
BSPT
AA
A
30.98 mm
BB
B
41.40 mm
WW
W
78.23 mm
LL
L
211.32 mm
MINP
Минимальное давление
0 bar
MAXP
Максимальное давление
bar
WE
Вес сетки
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей