Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
8460 - 圧力リリーフバルブ‐メートル法
部品表
B8460-1/2-50
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
アルミニウムハウジングのナイロンボディー
SN
シリーズ
スロットルバルブ及び圧力リリーフ/調整バルブ
IC
インレット接続サイズ
OC
コンセント接続サイズ
ICG
インレット接続の種類
オス
ICTT
インレット接続ねじの種類
BSPT
OCG
コンセント接続の種類
メス
OCTT
アウトレット接続ネジの種類
BSPT
AA
A
30.98 mm
BB
B
41.40 mm
WW
W
78.23 mm
LL
L
211.32 mm
MINP
最小圧力
0 bar
MAXP
最大圧力
bar
WE
正味重量
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)