Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
8460 - Druckbegrenzungsventil - Metrisch
Stückliste
B8460-1/2-50
PN
Artikel
MAT
Werkstoff
Aluminiumgehäuse mit Nylonkörper
SN
Baureihe
Drossel- und Druckbegrenzungs-/Regelventile
IC
Einlassgewinde
OC
Austrittsgewinde
ICG
Art des Einlassgewindes
Aussengewinde
ICTT
Gewindeart des Einlasses
BSPT
OCG
Austrittsgewindetyp
Innengewinde
OCTT
Auslassanschluss Gewindetyp
BSPT
AA
A
30.98 mm
BB
B
41.40 mm
WW
W
78.23 mm
LL
L
211.32 mm
MINP
Minimaler Druck
0 bar
MAXP
Maximaler Druck
bar
WE
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen